Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2464580000 - UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Stückliste
Weidmueller 2464580000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2464580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicheres Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Ein- und Ausgangsmodul für sicherheitsrelevante Kommunikationsanwendungen über Sicherheitsprotokoll.
GTIN
4050118479287
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.090 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D