Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2464580000 - UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Nomenclature
Weidmueller 2464580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2464580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée/sortie de sécurité (E/S)
DESCLONG
Description long
Module d'entrée et de sortie numérique pour les applications de sécurité pour la communication via un protocole de sécurité.
GTIN
GTIN-Code
4050118479287
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D