Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334890000 - UR20-FBC-CAN
Stückliste
Weidmueller 1334890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-FBC-CAN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feldbuskoppler (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom.
GTIN
4050118138313
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.220 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D