Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2659690000 - UR20-FBC-EC-ECO
Stückliste
Weidmueller 2659690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2659690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-FBC-EC-ECO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feldbuskoppler (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom.
GTIN
4050118674064
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.247 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D