Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8965500000 - ACT20-FEED-IN-PRO-S
Nomenclature
Weidmueller 8965500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8965500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20-FEED-IN-PRO-S
DESCSHORT
Description short
Module d’alimentation (traitement des signaux)
DESCLONG
Description long
L'appareil d'alimentation électrique alimente les appareils sur le bus de rail de montage. Le contact d'erreur du groupe des appareils est lisible sur le bus et indiqué sur le controller externe au moyen d'un relais d'état interne. Il est possible de connecter les unités d'alimentation à l'alimentation. Disponible dans les versions Basic et Pro.
GTIN
GTIN-Code
4032248785117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.173 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
115.017 mm
BAF016
width
22.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D