Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8965500000 - ACT20-FEED-IN-PRO-S
Lista materiale
Weidmueller 8965500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8965500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20-FEED-IN-PRO-S
DESCSHORT
Description short
Modulo di alimentazione (Elaborazione dei segnali)
DESCLONG
Description long
Il dispositivo di alimentazione fornisce energia ai dispositivi sul bus guida di montaggio. Il contatto errore di gruppo dei dispositivi può anche essere rilevato sul bus e comunicato al controller esterno grazie a un relè di stato interno. È possibile collegare gli alimentatori all'alimentazione. Disponibile nelle versioni Basic e Pro.
GTIN
GTIN-Code
4032248785117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.173 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
115.017 mm
BAF016
width
22.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D