Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8965500000 - ACT20-FEED-IN-PRO-S
Спецификация
Weidmueller 8965500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8965500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20-FEED-IN-PRO-S
DESCSHORT
Description short
Модуль подачи питания (обработка сигналов)
DESCLONG
Description long
Узел питания обеспечивает питание для устройств на шине монтажной рейки. Данные контакта групповых ошибок устройств могут быть считаны на шине и отправлены внешнему контроллеру посредством внутреннего реле состояния. Источники питания можно подключить к блоку питания. Доступны версии Basic (Базовая) и Pro (Профессиональная).
GTIN
GTIN-Code
4032248785117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.173 kg
BAB577
depth
114.109 mm
BAA020
height
115.017 mm
BAF016
width
22.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D