Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0517960000 - SCHT 7
Stückliste
Weidmueller 0517960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0517960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCHT 7
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 7.00, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190001742
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
28.656 mm
BAA020
Höhe
30.648 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D