Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0517960000 - SCHT 7
Nomenclature
Weidmueller 0517960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0517960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 7
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 7.00, honrizontal et vertical, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190001742
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
28.656 mm
BAA020
height
30.648 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D