Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0517960000 - SCHT 7
Lista materiale
Weidmueller 0517960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0517960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 7
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 7.00, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190001742
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
28.656 mm
BAA020
height
30.648 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D