Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0517960000 - SCHT 7
Спецификация
Weidmueller 0517960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0517960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 7
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 7.00, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190001742
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
28.656 mm
BAA020
height
30.648 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D