Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1073200000 - WAD 12N GE BED
Stückliste
Weidmueller 1073200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1073200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 12.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190499112
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
12 mm
BAA351
Farbe
gelb
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
7.5 mm
BAA020
Höhe
33.3 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D