Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1073200000 - WAD 12N GE BED
Lista materiale
Weidmueller 1073200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1073200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 12.00, Caratteri stampati: Flash, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190499112
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D