Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1073200000 - WAD 12N GE BED
Lista materiałowa
Weidmueller 1073200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1073200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 12.00, Nadrukowane znaki: Flash, żółty
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4008190499112
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D