Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1125030000 - DEK 5/5.5 PLUS MC NE
Спецификация
Weidmueller 1125030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1125030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/5.5 PLUS MC NE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.50, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248956777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.500 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
5.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D