Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1238320000 - DEK 5/6 MC NE RT
Lista de materiales
Weidmueller 1238320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1238320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin imprimir, horizontal y vertical, rojo
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118267310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
red
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
5.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D