Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1238330000 - DEK 5/6 MC NE GR
Stückliste
Weidmueller 1238330000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1238330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6 MC NE GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118323306
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAA351
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.373 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAF016
Breite
5.900 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D