Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1238330000 - DEK 5/6 MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1238330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1238330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.00, Caratteri stampati: Neutro, orizzontale e verticale, grigio
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118323306
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
5.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D