Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1339570000 - THM ESO 7 PA WS
Stückliste
Weidmueller 1339570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1339570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM ESO 7 PA WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118144208
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6.300 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Papier
AAF040
Masse
0.327 kg
BAB577
Tiefe
0.050 mm
BAA020
Höhe
6.3 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D