Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1339580000 - THM ESO 7 PA GE
Спецификация
Weidmueller 1339580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1339580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM ESO 7 PA GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118143799
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.326 kg
BAB577
depth
0.050 mm
BAA020
height
6.3 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D