Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1341630000 - DEK 5/8-11.5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1341630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1341630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/8-11.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 8.00, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118145946
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
7.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D