Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1369480000 - DEK 5/3.5 MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1369480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1369480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/3.5 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 3.50, Caratteri stampati: Neutro, orizzontale e verticale, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118171860
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.585 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
3.300 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D