Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1378720000 - DEK 5/6 PLUS MC NE OR
Спецификация
Weidmueller 1378720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1378720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 PLUS MC NE OR
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.00, Напечатанные символы: пустой, горизонтально и вертикально, оранжевый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118180138
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
orange
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D