Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1521010000 - MF 5/3.5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1521010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1521010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/3.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118327885
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.600 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
3.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D