Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1521010000 - MF 5/3.5 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1521010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1521010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/3.5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 3.50, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4050118327885
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.600 mm
BAA020
height
6.6 mm
BAF016
width
3.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D