Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1607720000 - ESO 7 DIN A4 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1607720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1607720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4008190206116
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
29.75 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D