Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1607720000 - ESO 7 DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1607720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1607720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190206116
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
29.75 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D