Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1610000000 - ZS 10/5 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1610000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1610000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZS 10/5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: bez, vodorovně a svisle, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4008190263171
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.288 mm
BAA020
height
11.2 mm
BAF016
width
4.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D