Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1631920000 - ESO 5 S DIN A4 WS
Stückliste
Weidmueller 1631920000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1631920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESO 5 S DIN A4 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190206673
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Papier
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
0.2 mm
BAA020
Höhe
39.75 mm
BAF016
Breite
6.750 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
48219090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D