Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1631920000 - ESO 5 S DIN A4 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1631920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 5 S DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190206673
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
39.75 mm
BAF016
width
6.750 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D