Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1631920000 - ESO 5 S DIN A4 WS
Lista materiale
Weidmueller 1631920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 5 S DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190206673
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
39.75 mm
BAF016
width
6.750 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D