Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1631930000 - SCHT 5 S
Lista materiale
Weidmueller 1631930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 5 S
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, orizzontale e verticale, beige
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190206680
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
9.500 mm
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
46 mm
BAA020
height
44.5 mm
BAF016
width
9.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D