Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1634780000 - ESO 7 DIN A4 GE
Спецификация
Weidmueller 1634780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1634780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 DIN A4 GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190273361
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
29.75 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D