Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1636530000 - ZGB 15
Stückliste
Weidmueller 1636530000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1636530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZGB 15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190297053
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
10.5 mm
BAA020
Höhe
16.45 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D