Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1636530000 - ZGB 15
Спецификация
Weidmueller 1636530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1636530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 15
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190297053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D