Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1670390000 - ESO 7 P DIN A4 WS
Stückliste
Weidmueller 1670390000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1670390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESO 7 P DIN A4 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190430719
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6.300 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
0.13 mm
BAA020
Höhe
29.55 mm
BAF016
Breite
6.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D