Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1670390000 - ESO 7 P DIN A4 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1670390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1670390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 P DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190430719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.13 mm
BAA020
height
29.55 mm
BAF016
width
6.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D