Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1670390000 - ESO 7 P DIN A4 WS
Lista materiale
Weidmueller 1670390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1670390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 P DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190430719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.13 mm
BAA020
height
29.55 mm
BAF016
width
6.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D