Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1670390000 - ESO 7 P DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1670390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1670390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 7 P DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190430719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.300 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.13 mm
BAA020
height
29.55 mm
BAF016
width
6.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D