Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1762360000 - SCHT 5 VO
Stückliste
Weidmueller 1762360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1762360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCHT 5 VO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248043835
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
19.500 mm
BAA351
Farbe
beige
AAF040
Masse
0.008 kg
BAB577
Tiefe
46 mm
BAA020
Höhe
44.5 mm
BAF016
Breite
19.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D