Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1762370000 - SCHT 5 S V0
Nomenclature
Weidmueller 1762370000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1762370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 5 S V0
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, honrizontal et vertical, beige
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248043842
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
9.500 mm
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
46 mm
BAA020
height
44.5 mm
BAF016
width
9.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D