Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1762370000 - SCHT 5 S V0
Спецификация
Weidmueller 1762370000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1762370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCHT 5 S V0
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, горизонтально и вертикально, бежевый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248043842
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
9.500 mm
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
46 mm
BAA020
height
44.5 mm
BAF016
width
9.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D