Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1773531686 - WS 10/5 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1773531686
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773531686
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/5 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: prázdné, Červená
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248141746
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
red
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D