Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1773531686 - WS 10/5 MC NE RT
Lista materiałowa
Weidmueller 1773531686
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773531686
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/5 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, czerwony
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248141746
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
red
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D