Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1773541693 - WS 12/5 MC NE BL
Lista materiale
Weidmueller 1773541693
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773541693
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/5 MC NE BL
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: Neutro, blu
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248141906
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
blue
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D