Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1773541693 - WS 12/5 MC NE BL
Спецификация
Weidmueller 1773541693
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773541693
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/5 MC NE BL
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: пустой, синий
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248141906
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
blue
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D