Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1778290000 - ZGB 30/3.5
Stückliste
Weidmueller 1778290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1778290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZGB 30/3.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 3.50, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248161065
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
10.5 mm
BAA020
Höhe
16.45 mm
BAF016
Breite
32.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D