Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1778290000 - ZGB 30/3.5
Lista materiale
Weidmueller 1778290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1778290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 30/3.5
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 3.50, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248161065
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
32.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D