Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1778290000 - ZGB 30/3.5
Спецификация
Weidmueller 1778290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1778290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 30/3.5
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 3.50, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248161065
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
32.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D