Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1854510000 - MF 10/5 CABUR MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1854510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1854510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 10/5 CABUR MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248393718
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.971 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
4.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D